??
CAD-Modellauswahl
K0739.4206012X50
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0739 - Stellfüße Stahl oder Edelstahl
Stückliste
K0739.4206012X50
BESTKIPP
Bestellnummer
K0739.4206012X50
W
Winkel
°
MATERIAL
Material
Edelstahl
FORM
Form
D
A
Abstand
45 mm
D
Durchmesser
60 mm
D1
Gewinde
M12
H
Höhe
22 mm
H1
Höhe
85 mm
H2
Höhe
32.0 mm
SW
Schlüsselweite
14 mm
SW1
6
L
Länge
50 mm
BELASTUNG
Belastbarkeit max. kN
7.0 kN
GEW
Gewicht ca.
0.2222 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245292370
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions